??
Селекция на CAD модел
K1319.07505055
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1319 - Rubber buffers stainless steel, type E
Bill of material
K1319.07505055
BESTKIPP
Order No.
K1319.07505055
D
diameter
75 mm
H
height
50 mm
G
thread
M12 mm
T
Screw-depth
10 mm
FEDERSTK
Spring stiffness
550
BELASTUNG
Belastung
2750 N
GEW
Approx. weight
0.3390 kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245331437
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions